Отвертка - SF-SL 0,8X4,0-100 - 1212551

На рисунке показан вариант SZF 1

Отвертка, шлиц (обработана лазером), размер: 0,8 x 4,0 x 100 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

Ціна:

Властивості товару

  • Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
  • Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта
  • Безопасные отвертки, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В

Комерційні дані

Код для замовлення 1212551
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 443 (C-3-2017)
GTIN 4046356589864
Маса штуки (без упаковки) 59,060 г
Митний тарифний номер 82054000
Країна походження CZ (Czech Republic)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити