Инструмент - UNIFOX-C VDE - 1212202

Пассатижи, губки с противоположной насечкой, встроенный кольцевой ключ M8 - M10, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC geprüft

Ціна:

Властивості товару

  • Эргономичная форма ручки для длительной работы без усталости
  • Хорошо отрегулированная длина плеча для оптимального усилия удерживания и резки
  • Заметно низкая затрата усилий при использовании
  • Пассатижи UNIFOX ... с сертифицированной VDE изоляцией, прямые и скошенные

Комерційні дані

Код для замовлення 1212202
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 397 (C-3-2017)
GTIN 4046356454186
Маса штуки (без упаковки) 261,700 г
Митний тарифний номер 82032000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити