Комплект инструмента для обжима - CRIMPFOX-M SET - 1212093

Комплект инструмента для обжима, состоит из клещей CRIMPFOX-M и матриц для изолированных кабельных наконечников 0,5 ... 2,5 мм² (1212074), неизолированных наконечников с отверстием 0,5 ... 6 мм² (1212079) и кабельных наконечников 0,25 ... 10 мм² (1212080) и 16/25 мм² (1212081).

Ціна:

Властивості товару

  • Широкие возможности использования инструмента делают его компактным универсальным решением для любых приложений
  • Клещи для обжима CRIMPFOX‑M обеспечивают быструю замену вставок с обжимными контактами

Комерційні дані

Код для замовлення 1212093
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 439 (C-3-2017)
GTIN 4046356454636
Маса штуки (без упаковки) 843,300 г
Митний тарифний номер 82032000
Країна походження SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити