Индикатор наличия напряжения - DUSPOL EXPERT - 1209091

Индикатор напряжения, для пост. и перем. напряжения от 12 В до 1000 В перем. тока / 1000 В DC, IP65

Ціна:

Властивості товару

  • Проверка целостности цепи со звуковой или световой индикацией
  • Категория перенапряжения CAT IV 600 В, CAT III 1000 В согласно МЭК/EN 61243-3
  • Вибросигнал для надежного распознавания напряжения
  • Ударопрочный, защищенный от пыли и брызг воды корпус, IP65
  • Возможность контроля постоянного и переменного напряжения в диапазоне от 12 В до 690 В пер. тока / 750 В DC, полная работоспособность и без аккумулятора
  • Проверка полярности (+/-) постоянного напряжения
  • Испытание наличия напряжения в каждой фазе
  • Индикация последовательности чередования фаз для цепи трехфазного тока, если заземлена нулевая точка
  • Подсветка контрольных точек
  • Подключение нагрузки нажатием кнопки

Комерційні дані

Код для замовлення 1209091
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 461 (C-3-2017)
GTIN 4046356309905
Маса штуки (без упаковки) 318,300 г
Митний тарифний номер 90303330
Країна походження IE (Ireland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити