Инструмент - CF 1000-1,5 120V - 1208209

Автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима, исполнение с питанием 120 В, для монтажа изолированных кабельных наконечников сечением 0,5-2,5 мм² согласно DIN 46228-4: 1990-09

Ціна:

Властивості товару

  • Прочная конструкция
  • Быстрое изменение сечения без дополнительной настройки
  • Производительность составляет до 1200 обработанных проводников в час
  • Предназначается для обработки большого количества проводников
  • Обеспечиваемое усилие вырыва соответствует требованиям МЭК/EN 60999 и МЭК/EN 60947
  • Автомат для снятия изоляции и обжима применяется для обработки поставляемых россыпью кабельных наконечников с изолирующими втулками согласно DIN 46228‑4
  • Счетчик количества
  • Автомат осуществляет снятие изоляции с проводника и его обжим кабельным наконечником за одну операцию

Комерційні дані

Код для замовлення 1208209
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 332 (CL2-2011)
GTIN 4046356011358
Маса штуки (без упаковки) 99,000 г
Митний тарифний номер 84798100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити