DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM - 1206476

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715: 2001, mатериал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, длина: 2000 мм, Размер отверстия: 5,2 x 25 мм, цвет: белый

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1206476
Пакувальна одиниця 5 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 577 (C-3-2017)
GTIN 4017918170899
Маса штуки (без упаковки) 1 200,000 г
Митний тарифний номер 72166190
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити