Кабельный наконечник - AI 0,75- 8 BU S1 - 1200163

Кабельный наконечник, Размеры согласно DIN 46228-4, с пластиковыми втулками с цветовым кодом согласно NF C 63-023:1994-02, для работы с CRIMPFOX 4 in 1, длина наконечника: 8 мм, длина: 14 мм, цвет: синий, количество полос: 10, количество наконечников в полосе: 50

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1200163
Пакувальна одиниця 500 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 500 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 421 (C-3-2017)
GTIN 4055626166551
Маса штуки (без упаковки) 0,095 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити