Клеммные блоки для печатного монтажа - SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 2 - 1034460

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток (Ex): 23 A, номинальное напряжение (Ex): 176 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый. Клемма печатной платы соответствует требованиям «Директивы для PROFINET» в редакции от 05/2017

Ціна:

Властивості товару

  • Выполняет требования «Директивы для PROFINET» в редакции 05/2017
  • Соответствие требованиям CAT5 согласно EN 50173 и ISO/МЭК 11801
  • Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex e согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1034460
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626540856
Маса штуки (без упаковки) 5,982 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити