Силовой кабель - SAC-4P-MRS/10PUR/FRS PE SH SCO - 1033058

Зображення недоступне

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, матовый, экранирован., Штекеры угловой M12 SPEEDCON, S-кодирование, к Гнездо угловой M12 SPEEDCON, S-кодирование, длина кабеля: 10 м, для переменного тока до 12 A / 630 В

Ціна:

Огляд

Технічні характеристики

Комерційні дані

Код для замовлення 1033058
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626537528
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити