SPTAF 1/ 2-5,0-LL MCRD/BK - 1025909

Зображення недоступне

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Удобная кнопка принудительного разъединения с возможностью фиксации и обслуживания пальцем
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1025909
Пакувальна одиниця 165 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626518152
Маса штуки (без упаковки) 1,280 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити