PLH 16/ 6-10 MC BD:N-L3 - 1025431

Зображення недоступне

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 10 мм, полюсов: 6, тип подключения: Пружинный зажим Push-Lock, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Ціна:

Властивості товару

  • Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1025431
Пакувальна одиниця 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626517612
Маса штуки (без упаковки) 43,133 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження SK (Slovakia)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити