Клеммный блок - PTTB 2,5-DIO/O-U BK - 1020774

На рисунке показано изделие серого цвета

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 45,8 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Ціна:

Властивості товару

  • Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
  • Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
  • Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы

Комерційні дані

Код для замовлення 1020774
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626510859
Маса штуки (без упаковки) 13,150 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити