Силовой кабель - SAC-3P-MSS/ 8,0-PVC/FSS PE SCO - 1019122

Зображення недоступне

Силовой кабель, 3-полюсн., ПВХ, черный, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, S-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, S-кодирование, длина кабеля: 8 м, для переменного тока до 16 A / 230 В

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем B AC для цепей до 16 A и 230 B AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1019122
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626504940
Маса штуки (без упаковки) 710,900 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити