Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTAF 1/ 2-3,5-EL MC WH/BU - 1017271

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Удобная кнопка принудительного разъединения для обслуживания пальцем
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1017271
Пакувальна одиниця 195 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626499598
Маса штуки (без упаковки) 3,236 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити