Сенсорная панель - TP185SKG/200114041 S00134 - 1017116

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 47,0 см/18.5 дюйм. TFT-дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)),  1366 x 768 Pixel (WXGA),  65536 цветов , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1017116
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626499437
Маса штуки (без упаковки) 5,600 кг
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити