Этикетка с указанием - PML-W501 (100X65)R WH-RD - 1016508

Этикетка с указанием, белый/красный, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, тип монтажа: склеивание

Ціна:

Властивості товару

  • Наклеивающаяся предупреждающая табличка, цветная
  • Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • В диапазоне температур от -50 °C до 90 °C

Комерційні дані

Код для замовлення 1016508
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626498140
Маса штуки (без упаковки) 270,000 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити