Предупредительная табличка - PML-W400 (58/19XE)R WH-OG - 1016499

Зображення недоступне

Предупредительная табличка, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Тип монтажа: склеивание

Ціна:

Огляд

Аксесуари

Властивості товару

  • Наклеивающаяся предупреждающая табличка, цветная
  • Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям
  • Рулонный материал, разрезаемый на необходимую длину ножевым блоком на принтере или вручную при помощи ножниц
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • В диапазоне температур от -50 °C до 90 °C

Комерційні дані

Код для замовлення 1016499
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626497150
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити