Магнитная табличка - PMM (EX50)R YE - 1014317

Магнитная табличка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: магнитная поверхность, размер маркировочного поля: 15000 х 50 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Магнитная табличка, без обозначений
  • Магнитные таблички в рулонах обеспечивают возможность индивидуальной и гибкой маркировки, например, для маркировки складских стеллажей.
  • Высокая сила сцепления
  • Гибкая магнитная полоса хорошо держится даже на круглых предметах с радиусом от 12 мм
  • Магнитная полоса покрыта полиэфирной пленкой

Комерційні дані

Код для замовлення 1014317
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 386 (C-3-2017)
GTIN 4046356786218
Маса штуки (без упаковки) 1 555,100 г
Митний тарифний номер 39207380
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити