Табличка "Опасные вещества" - PML-GHS100 (25X25)R - 1014290

Табличка "Опасные вещества", рулон, красный/белый, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 25 х 25 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Самоклеющиеся таблички для обозначения опасных веществ, цветные, без символов
  • Маркировка соответствует международному стандарту в соответствии с СГС
  • Высокая термостойкость
  • Высокая клеящая способность
  • Подходит для применения внутри и вне помещений

Комерційні дані

Код для замовлення 1014290
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 385 (C-3-2017)
GTIN 4046356787055
Маса штуки (без упаковки) 229,400 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити