Предписывающая табличка - PML-M102 (D100) - 1014141

Предписывающая табличка, Лист, синий/белый, с маркировкой: Надеть защитные очки, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, размер маркировочного поля: d: 100 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Наклеивающиеся предписывающие таблички, с символом
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Предписывающие таблички соответствует международному стандарту ISO 7010
  • Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности

Комерційні дані

Код для замовлення 1014141
Пакувальна одиниця 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 337 (C-5-2015)
GTIN 4046356783866
Маса штуки (без упаковки) 19,570 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити