Держатель для маркировки кабеля - KMK UV (29X8) - 1014107

Держатель для маркировки кабеля, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, размер маркировочного поля: 29 х 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки
  • Пластмассовая кабельная маркировка для обозначения и стягивания проводников и кабелей, прокладываемых внутри помещений и вне их
  • Они имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками
  • Надписи наносятся на вставные таблички, которые для предотвращения загрязнения закрываются прозрачными крышками

Комерційні дані

Код для замовлення 1014107
Пакувальна одиниця 100 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 249 (C-3-2017)
GTIN 4046356782678
Маса штуки (без упаковки) 1,500 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити