Маркер для кабелей - UCT-WMTBA (40X17) YE CUS - 1014093

Маркер для кабелей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: >6 мм, размер маркировочного поля: 40 х 17 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMTBA ... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1014093
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 271 (NTK-2014)
GTIN 4046356781459
Маса штуки (без упаковки) 9,990 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити