Маркер для кабелей - UCT-WMTBA (24X4) YE - 1014083

Маркер для кабелей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: >5 мм, размер маркировочного поля: 24 х 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMTBA ... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Комерційні дані

Код для замовлення 1014083
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 218 (C-3-2017)
GTIN 4046356781350
Маса штуки (без упаковки) 8,300 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити