Держатель маркировки проводника - PATG 3/10 - 1013821

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 4-7 мм, размер маркировочного поля: 10 х 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT..., US‑WMT... и EMT...
  • Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
  • Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
  • Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 до 50 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 1013821
Пакувальна одиниця 500 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 500 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 256 (C-3-2017)
GTIN 4017918014018
Маса штуки (без упаковки) 0,229 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити