Ader-Bezeichnungsträger - PATG 1/10 - 1013805

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 2,5 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm

Ціна:

Властивості товару

  • Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT..., US‑WMT... и EMT...
  • Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
  • Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
  • Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 до 50 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 1013805
Пакувальна одиниця 1000 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1000 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 256 (C-3-2017)
GTIN 4017918013998
Маса штуки (без упаковки) 0,136 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити