Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-M8MR4P/0,6-PUR/M 8FS SH - 1011945

На рисунке изображено стандартное изделие

Кабель датчика/исп. элемента, 3-конт., полиуретан без галогенов, черно-серый RAL 7021, экранированный, угловой штекер M8 на прямое гнездо M8, длина кабеля: 3,5 м, штекер с 4 конт.

Ціна:

Огляд

Технічні характеристики

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Комерційні дані

Код для замовлення 1011945
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626488325
Маса штуки (без упаковки) 34,200 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити