Силовой кабель - SAC-4P-M12MST/ 2,5-PUR/M12FRT - 1011421

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, Штекеры прямое M12, Т-кодирование, к Гнездо прямое M12, Т-кодирование, длина кабеля: 2,5 м

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Комерційні дані

Код для замовлення 1011421
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626485737
Маса штуки (без упаковки) 322,910 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити