Разъем печатной платы - MC 1,5/ 5-G-3,5 P20 THRR44 - 1011109

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1011109
Пакувальна одиниця 330 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 330 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626483948
Маса штуки (без упаковки) 1,323 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити