Разъем печатной платы - MC 1,5/ 8-G-3,5 P26 THRR44 - 1011108

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 8, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1011108
Пакувальна одиниця 330 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 330 шт.
GTIN 4055626484983
Маса штуки (без упаковки) 3,242 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити