Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 5-ST-5,08 BKBDWHDOSO - 1009384

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Огляд

Технічні характеристики

Дозволи

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1009384
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626482118
Маса штуки (без упаковки) 8,980 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити