Корпус для электроники - BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - 1006944

Зображення недоступне

Верхняя часть

Ціна:

Огляд

Дозволи

Матеріали для завантаження

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 1006944
Пакувальна одиниця 80 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 480 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626481012
Маса штуки (без упаковки) 51,630 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити