Кабельная стяжкам - PKB 100X2,5 - 1005457

Кабельный зажим, размер: Д x Ш, 100 x 2,5 мм, цвет: прозрачный

Ціна:

Властивості товару

  • Пластмассовые кабельные стяжки идеально подходят для маркеров WMTB, KMK 2 и KMK 4 производства Phoenix Contact
  • Кабельные стяжки затягиваются и отрезаются специальным инструментом UNIFOX-CT... за одну рабочую операцию
  • Стойкость к УФ-излучению (черный цвет), для наружной эксплуатации
  • Кабельные стяжки предназначены для кабелей, прокладываемых как внутри, так и снаружи помещения и эксплуатируемых в любых промышленных условиях
  • Для связывания проводов управления и кабелей
  • Прозрачные, для стандартных областей применения

Комерційні дані

Код для замовлення 1005457
Пакувальна одиниця 1000 шт.
Торговий код 06 -
Сторінка каталогу Сторінка 382 (CL2-2011)
GTIN 4017918012526
Маса штуки (без упаковки) 0,315 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження SG (Singapore)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити