Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-M12MS/0,13-28X SH OD - 1003571

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PE-X/PE-X, темно-серый RAL 7021, длина кабеля: 0,13 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Комерційні дані

Код для замовлення 1003571
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626470870
Маса штуки (без упаковки) 41,548 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити