FKCN 2,5/ 3-ST-5,08BD14-12 SO - 1003381

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1003381
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626465791
Маса штуки (без упаковки) 3,750 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження BG (Bulgaria)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити