Проходные клеммы - UK 6 N GN - 1003222

На рисунке показано изделие серого цвета

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: зеленый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Ціна:

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1003222
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626465685
Маса штуки (без упаковки) 13,447 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити