Проходные клеммы - ST 4-QUATTRO OG - 1002940

Проходные клеммы, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,08 мм² - 6 мм², AWG: 28 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: oранжевый, тип монтажа: NS 35/7,5,  NS 35/15

Ціна:

Властивості товару

  • Соединение с любым количеством клемм с помощью системы различных вставных перемычек FBS ...
  • Компактный разветвитель потенциалов, двойной разъем обеспечивает возможность подключения четырех цепей
  • Опробовано для железнодорожного транспорта
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1002940
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626467900
Маса штуки (без упаковки) 6,468 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити