Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTAF 1/ 3-5,0-IL BK - 1002141

Зображення недоступне

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: черный

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1002141
Пакувальна одиниця 125 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 125 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626469065
Маса штуки (без упаковки) 2,070 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити