Клеммы для установки предохранителей - USIG BU - 0920122

На рисунке показана комбинация из моделей USIG и ST1-SILED 24

Клеммы для установки предохранителей, без штекера с держателем предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм²- 16 мм², AWG: 20 - 6, номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 500 В, ширина: 10,2 мм, тип предохранителей: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0920122
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 460 (C-1-2017)
GTIN 4017918010140
Маса штуки (без упаковки) 27,224 г
Митний тарифний номер 85369095
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити