Термомагнитный защитный выключатель - TMC 1 F1 100 4,0A - 0914125

Термомагнитный защитный выключатель, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм²- 6 мм², AWG: 24 - 10, номинальный ток: 4 A, ширина: 12,5 мм, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: Монтажная рейка: 35 мм, Цвет: черный

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0914125
Пакувальна одиниця 6 шт.
Торговий код 04 -
Сторінка каталогу Сторінка 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008802
Маса штуки (без упаковки) 68,160 г
Митний тарифний номер 85362010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити