Электронный защитный выключатель - EC-E 2A DC24V - 0903043

Электронный автоматический выключатель, 1 вход для сброса, номинальный ток: 2 A

Ціна:

Властивості товару

  • Селективная защита всех цепей нагрузки 24 В пост. тока с импульсными источниками питания
  • Комбинация из активного электронного ограничителя тока короткого замыкания и схемы отключения при перегрузке гарантирует в аварийном случае более быстрое по сравнению с импульсным источником питания срабатывание автоматического выключателя
  • Ток утечки при этом ограничивается на уровне от 1,3 до 1,8 от номинального

Комерційні дані

Код для замовлення 0903043
Пакувальна одиниця 6 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 327 (C-4-2017)
GTIN 4046356466899
Маса штуки (без упаковки) 66,800 г
Митний тарифний номер 85362010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити