Электронный защитный выключатель - EC-E4 1A - 0903032

Электронный автоматический защитный выключатель, контакт сигнальной цепи: 1 размыкающий контакт, номинальный ток: 1 А

Ціна:

Властивості товару

  • Комбинация из активного электронного ограничителя тока короткого замыкания и схемы отключения при перегрузке гарантирует в аварийном случае более быстрое по сравнению с импульсным источником питания срабатывание автоматического выключателя
  • Селективная защита всех цепей нагрузки 24 В пост. тока с импульсными источниками питания
  • Ток утечки при этом ограничивается на уровне от 1,3 до 1,8 от номинального

Комерційні дані

Код для замовлення 0903032
Пакувальна одиниця 6 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 326 (C-4-2017)
GTIN 4046356328074
Маса штуки (без упаковки) 65,600 г
Митний тарифний номер 85362010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити