Клеммная коробка - C PE A 120X200X100 - 0899369

На рисунке показано похожее изделие

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 201 мм x 123 мм x 101 мм, тип замка: Дверца

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0899369
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 542 (C-3-2017)
GTIN 4055626276380
Маса штуки (без упаковки) 99,990 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити