Клеммная коробка - W PE A 400X600X250 - 0899368

На рисунке показано похожее изделие

Клеммная коробка, со смотровым стеклом, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 405 мм x 605 мм x 252 мм, тип замка: Дверца

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0899368
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 544 (C-3-2017)
GTIN 4055626276373
Маса штуки (без упаковки) 99,990 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження HU (Hungary)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити