Клеммная коробка - C S6 A 260X260X160 - 0899049

Клеммная коробка, mатериал: Высококачественная сталь 316L / 1.4404, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 260 мм x 260 мм x 160 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с затвором на четверть оборота, Монтажная плата, ключ с двумя бородками, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Дверной шарнир с затвором на четверть оборота

Ціна:

Властивості товару

  • Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
  • Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
  • Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов

Комерційні дані

Код для замовлення 0899049
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 527 (C-3-2017)
GTIN 4046356928106
Маса штуки (без упаковки) 4,550 кг
Митний тарифний номер 94032080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити