Усадочный кембрик - WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL YE - 0833243

Усадочный кембрик, рулон, желтый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600: без надписи, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,4 - 4,8 мм, размер маркировочного поля: нарезаемые x 9 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Комерційні дані

Код для замовлення 0833243
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 230 (C-3-2017)
GTIN 4055626309460
Маса штуки (без упаковки) 1 143,000 г
Митний тарифний номер 39173200
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити