Усадочный кембрик - WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL CUS - 0833234

Усадочный кембрик, белый, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 6,4-12,7 мм, размер маркировочного поля: 60 х 20 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки

Комерційні дані

Код для замовлення 0833234
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626045016
Маса штуки (без упаковки) 99,990 г
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження DK (Denmark)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити