Маркировка для проводов - UCT-WMCO 3,5 (23X4) - 0832102

Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2,9-3,5 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия UniCard UCТ-WMCO ... содержит маркеры для последующей маркировки проводов путем защелкивания
  • Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Надежное крепление даже при вибрациях
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Комерційні дані

Код для замовлення 0832102
Пакувальна одиниця 7 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 7 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626258614
Маса штуки (без упаковки) 9,990 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити