Маркеры для устройств - LS-EMSP-V4A (39X15) - 0831653

Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, Тип монтажа: винты, заклепки, Размер маркировочного поля: 39 х 15 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Стальная табличка для маркировки оборудования, крепление при помощи винтов или заклепок

Комерційні дані

Код для замовлення 0831653
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 290 (C-3-2017)
GTIN 4046356925914
Маса штуки (без упаковки) 111,930 г
Митний тарифний номер 73269098
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити