Маркеры для устройств - LS-EMSP-AL (150X80) - 0831621

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 150 х 80 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Алюминиевая маркировка оборудования для крепления винтами или заклепками

Комерційні дані

Код для замовлення 0831621
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925709
Маса штуки (без упаковки) 135,160 г
Митний тарифний номер 76169990
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити