Маркер для кабелей - LS-WMTB-AL (60X15) - 0831502

Маркер для кабелей, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 4,6 мм, размер маркировочного поля: 60 х 15 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркировка кабеля из алюминия для монтажа кабельной стяжкой
  • Презентабельный внешний вид
  • Подходит для нанесения крупноразмерной маркировки на провода и кабели диаметром > 4,6 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 0831502
Пакувальна одиниця 5 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356924764
Маса штуки (без упаковки) 78,630 г
Митний тарифний номер 76169990
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити